20227838
20227838
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 60,177 Kč |
50 - 99 | 48,1415 Kč |
100 - 199 | 45,1326 Kč |
200 - 499 | 42,1238 Kč |
500 + | 39,1149 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 | 8.0 |
h1 max | 3.0 |
d2 max | 5.5 |
d3 ±0.05 | 3.6 |
drážka Torx | TX 10 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |