20228019
20228019
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 97,8879 Kč |
| 50 - 99 | 78,3101 Kč |
| 100 - 199 | 73,416 Kč |
| 200 - 499 | 68,5217 Kč |
| 500 + | 63,627 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| h1 max | 6.0 |
| d2 max | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 6.8 |
| drážka Torx | TX 30 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |