20227784
20227784
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 46,5367 Kč |
| 50 - 99 | 37,2294 Kč |
| 100 - 199 | 34,9027 Kč |
| 200 - 499 | 32,5758 Kč |
| 500 + | 30,2491 Kč |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 2.0 |
| d2 max | 3.8 |
| d3 ±0.05 | 2.35 |
| drážka Torx | TX 6 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |