Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20758875

Staré objednací číslo:

20758875

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 157,5413 Kč
100 - 199 141,9132 Kč
200 - 499 126,0331 Kč
500 + 110,405 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

157,54 Kč

1 x 157,5413 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás