20758981
20758981
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 169,8926 Kč |
| 100 - 199 | 153,0041 Kč |
| 200 - 499 | 135,8636 Kč |
| 500 + | 118,9752 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |