Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20759360

Staré objednací číslo:

20759360

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 411,876 Kč
100 - 199 370,7893 Kč
200 - 499 329,4504 Kč
500 + 288,3636 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

411,88 Kč

1 x 411,876 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás