Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.
Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,0454 Kč - 138,6364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 104,1033 Kč - 148,719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 275,0041 Kč - 392,9711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 289,1198 Kč - 412,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 111,4132 Kč - 159,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 123,7645 Kč - 176,6984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 107,8843 Kč - 154,2645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 106,1198 Kč - 151,4917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 125,781 Kč - 179,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 121,4959 Kč - 173,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 98,8099 Kč - 141,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 102,5909 Kč - 146,7025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 97,0454 Kč - 138,6364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 105,8678 Kč - 151,2397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 107,3802 Kč - 153,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 143,9298 Kč - 205,4339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 152,2479 Kč - 217,5331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 128,0496 Kč - 182,7479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
40.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 192,5785 Kč - 275,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 180,9835 Kč - 258,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0