20759315
20759315
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 392,9711 Kč |
| 100 - 199 | 353,6488 Kč |
| 200 - 499 | 314,3264 Kč |
| 500 + | 275,0041 Kč |
| d1 | M16 |
|---|---|
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| d6 | 32.0 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| w1 | 4.0 |
| A/F | 14.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |