Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20205980

Staré objednací číslo:

20205980

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 80,3938 Kč
100 - 249 72,4507 Kč
250 - 749 64,2669 Kč
750 + 56,3238 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

80,39 Kč

1 x 80,3938 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 12.0
r1 0.20
A/F 2.0
Torque to max.Nm 1.10
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás