Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
0.20
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
84,0043 Kč - 120,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
40.0
Drážka Torx
0.7
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Drážka Torx
0.3
72,4507 Kč - 103,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
35.0
Drážka Torx
0.6
102,7789 Kč - 146,827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
20.0
Drážka Torx
0.7
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Drážka Torx
0.5
49,1028 Kč - 70,0437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Drážka Torx
0.6
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
16.0
Drážka Torx
0.5
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
16.0
Drážka Torx
0.4
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203023

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203122

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203184

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203085

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203139

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203146

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203108

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203061

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203238

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203283

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203177

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203160

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20207021

Cenové rozmezí
120,1093 Kč - 84,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207120

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207373

Cenové rozmezí
103,501 Kč - 72,4507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207427

Cenové rozmezí
146,827 Kč - 102,7789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207274

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206888

Cenové rozmezí
70,0437 Kč - 49,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206833

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206789

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0