20205690
20205690
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 73,4135 Kč |
| 100 - 249 | 66,1925 Kč |
| 250 - 749 | 58,7308 Kč |
| 750 + | 51,5098 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| h3 max | 1.8 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.20 |
| A/F | 2.5 |
| Torque to max.Nm | 2.20 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |