20206109
20206109
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 94,8358 Kč |
| 100 - 249 | 85,4485 Kč |
| 250 - 749 | 75,8205 Kč |
| 750 + | 66,4332 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 10.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 4.0 |
| h3 max | 2.2 |
| l1 | 10.0 |
| r1 | 0.25 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 5.00 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |