20206468
20206468
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 99,1684 Kč |
| 100 - 249 | 89,2997 Kč |
| 250 - 749 | 79,431 Kč |
| 750 + | 69,3216 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.6 |
| Torque to max.Nm | 3.00 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Rozměr Torx | TX 10 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |