20205348
20205348
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 70,2844 Kč |
100 - 249 | 63,3041 Kč |
250 - 749 | 56,3238 Kč |
750 + | 49,1028 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 1.8 |
l1 | 25.0 |
r1 | 0.20 |
A/F | 2.5 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |