Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
146,8318 Kč - 195,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
94,1168 Kč - 125,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
116,2619 Kč - 155,0159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
94,3575 Kč - 125,8902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
104,9486 Kč - 139,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
365,1539 Kč - 486,7115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
62,1026 Kč - 82,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
132,3893 Kč - 176,4389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
77,5079 Kč - 103,2637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
70,2867 Kč - 93,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
86,4141 Kč - 115,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
82,5628 Kč - 110,0035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
98,6902 Kč - 131,4265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
100,1345 Kč - 133,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
120,8354 Kč - 161,0336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
83,0442 Kč - 110,7256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241285

Cenové rozmezí
195,6955 Kč - 146,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241131

Cenové rozmezí
125,4088 Kč - 94,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241186

Cenové rozmezí
155,0159 Kč - 116,2619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241230

Cenové rozmezí
125,8902 Kč - 94,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241254

Cenové rozmezí
139,8513 Kč - 104,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M12 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241292

Cenové rozmezí
486,7115 Kč - 365,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240301

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240288

Cenové rozmezí
82,8035 Kč - 62,1026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240363

Cenové rozmezí
176,4389 Kč - 132,3893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240516

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240523

Cenové rozmezí
103,2637 Kč - 77,5079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240394

Cenové rozmezí
93,6354 Kč - 70,2867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240448

Cenové rozmezí
115,0584 Kč - 86,4141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240431

Cenové rozmezí
110,0035 Kč - 82,5628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240462

Cenové rozmezí
131,4265 Kč - 98,6902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240370

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240325

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240271

Cenové rozmezí
133,5929 Kč - 100,1345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241018

Cenové rozmezí
161,0336 Kč - 120,8354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20241063

Cenové rozmezí
110,7256 Kč - 83,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3