20241186
20241186
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 155,0159 Kč |
| 100 - 249 | 139,6106 Kč |
| 250 - 499 | 131,6672 Kč |
| 500 - 999 | 123,9646 Kč |
| 1000 + | 116,2619 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |