20240462
20240462
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 131,4265 Kč |
100 - 249 | 118,1876 Kč |
250 - 499 | 111,6885 Kč |
500 - 999 | 105,1893 Kč |
1000 + | 98,6902 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 5.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 4.0 |
l2 | 5.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |