20241230
20241230
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 125,8902 Kč |
| 100 - 249 | 113,3734 Kč |
| 250 - 499 | 107,115 Kč |
| 500 - 999 | 100,6159 Kč |
| 1000 + | 94,3575 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 10.0 |
| d2 | M8 |
| D3 | 14.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 7.0 |
| l2 | 12.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |