Menu Vyhledávání

Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s osazením s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20241131

Staré objednací číslo:

20241131

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 125,4088 Kč
100 - 249 112,892 Kč
250 - 499 106,6336 Kč
500 - 999 100,3752 Kč
1000 + 94,1168 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

125,41 Kč

1 x 125,4088 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 +0.05|-0.0 8.0
d1 +0|-0.025 8.0
d2 M6
D3 12.0
d4 1.6
H1 6.0
l2 11.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás