20241285
20241285
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 195,6955 Kč |
| 100 - 249 | 176,1982 Kč |
| 250 - 499 | 166,3292 Kč |
| 500 - 999 | 156,4601 Kč |
| 1000 + | 146,8318 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |