Menu Vyhledávání

Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s osazením s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20241254

Staré objednací číslo:

20241254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 139,8513 Kč
100 - 249 125,8902 Kč
250 - 499 118,9097 Kč
500 - 999 111,9292 Kč
1000 + 104,9486 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

139,85 Kč

1 x 139,8513 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás