20241063
20241063
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 110,7256 Kč |
| 100 - 249 | 99,6531 Kč |
| 250 - 499 | 94,1168 Kč |
| 500 - 999 | 88,5805 Kč |
| 1000 + | 83,0442 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |