Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.
Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Max. posun | d3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 2 301,065 Kč - 3 068,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
44.0
|
M3
|
60.0
|
||
| 1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 2 847,274 Kč - 3 796,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
| 2 847,274 Kč - 3 796,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
| 5 425,409 Kč - 7 233,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
||
| 23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 35 002,957 Kč - 46 670,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
894.0
|
M8
|
1100.0
|
||
| 1 929,078 Kč - 2 572,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
| 2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
| 1 227,73 Kč - 1 636,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
| 1 438,878 Kč - 1 918,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
| 1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
| 4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0