20161989
20161989
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 400,9391 Kč |
| 5 - 9 | 2 160,7957 Kč |
| 10 - 19 | 2 040,8478 Kč |
| 20 + | 1 800,704 Kč |
| l1 | 60.0 |
|---|---|
| Max. posun | 44.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Počet válečků | 10.0 |
| Dyn. load C max. kN | 2.93 |
| Static load C0 max. kN | 2.92 |
| Hmotnost (kg) | 0.05 |
| Materiál | ocel |