20161880
20161880
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 885,1696 Kč |
| 5 - 9 | 3 496,5783 Kč |
| 10 - 19 | 3 302,2826 Kč |
| 20 + | 2 913,939 Kč |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Max. posun | 154.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Počet válečků | 18.0 |
| Dyn. load C max. kN | 22.1 |
| Static load C0 max. kN | 21.1 |
| Hmotnost (kg) | 0.60 |
| Materiál | ocel |