20159320
20159320
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 31 547,7652 Kč |
| 5 - 9 | 28 392,9391 Kč |
| 10 - 19 | 26 815,5261 Kč |
| 20 + | 23 660,948 Kč |
| l1 | 1000.0 |
|---|---|
| Max. posun | 805.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 43.0 |
| Dyn. load C max. kN | 309.0 |
| Static load C0 max. kN | 311.0 |
| Hmotnost (kg) | 12.20 |
| Materiál | ocel |