Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20162023
20162023
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 796,4478 Kč |
| 5 - 9 | 3 416,7783 Kč |
| 10 - 19 | 3 226,9435 Kč |
| 20 + | 2 847,274 Kč |
| l1 | 120.0 |
|---|---|
| Max. posun | 100.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Počet válečků | 18.0 |
| Dyn. load C max. kN | 5.27 |
| Static load C0 max. kN | 5.26 |
| Hmotnost (kg) | 0.11 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi