20159344
20159344
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 572,187 Kč |
| 5 - 9 | 2 314,9435 Kč |
| 10 - 19 | 2 186,3217 Kč |
| 20 + | 1 929,078 Kč |
| l1 | 80.0 |
|---|---|
| Max. posun | 54.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Počet válečků | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 9.84 |
| Static load C0 max. kN | 9.36 |
| Hmotnost (kg) | 0.25 |
| Materiál | ocel |