20161927
20161927
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 646,7826 Kč |
| 5 - 9 | 2 382,1044 Kč |
| 10 - 19 | 2 249,7652 Kč |
| 20 + | 1 985,087 Kč |
| l1 | 50.0 |
|---|---|
| Max. posun | 37.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Počet válečků | 11.0 |
| Dyn. load C max. kN | 1.38 |
| Static load C0 max. kN | 1.58 |
| Hmotnost (kg) | 0.02 |
| Materiál | ocel |