Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
40 107,678 Kč - 53 476,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
24 008,896 Kč - 32 011,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
54 944,035 Kč - 73 258,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
10 773,496 Kč - 14 364,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
10 619,596 Kč - 14 159,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
6 002,348 Kč - 8 003,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
4 386,274 Kč - 5 848,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
2 236,878 Kč - 2 982,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
1 929,078 Kč - 2 572,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
35 002,957 Kč - 46 670,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
2 847,274 Kč - 3 796,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M8 22.0 ocel

20174071

Cenové rozmezí
53 476,9044 Kč - 40 107,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M8 22.0 ocel

20174057

Cenové rozmezí
32 011,6957 Kč - 24 008,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M10 28.0 ocel

20174125

Cenové rozmezí
73 258,6304 Kč - 54 944,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M10 28.0 ocel

20162412

Cenové rozmezí
14 364,7435 Kč - 10 773,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M8 22.0 ocel

20162375

Cenové rozmezí
14 159,2957 Kč - 10 619,596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M8 22.0 ocel

20162351

Cenové rozmezí
8 003,0478 Kč - 6 002,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M8 22.0 ocel

20162344

Cenové rozmezí
5 848,4478 Kč - 4 386,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M10 28.0 ocel

20174095

Cenové rozmezí
39 399,6391 Kč - 29 549,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M10 28.0 ocel

20174101

Cenové rozmezí
44 324,4391 Kč - 33 243,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 120.0 M5 11.0 ocel

20159313

Cenové rozmezí
2 982,587 Kč - 2 236,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    120.0
  • Max. posun
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M5 11.0 ocel

20159344

Cenové rozmezí
2 572,187 Kč - 1 929,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    80.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 45.0 M3 6.0 ocel

20161972

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • Max. posun
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M8 22.0 ocel

20159320

Cenové rozmezí
31 547,7652 Kč - 23 660,948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M8 22.0 ocel

20159337

Cenové rozmezí
46 670,6087 Kč - 35 002,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M10 28.0 ocel

20159290

Cenové rozmezí
51 557,987 Kč - 38 668,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880

Cenové rozmezí
3 885,1696 Kč - 2 913,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 120.0 M3 6.0 ocel

20162023

Cenové rozmezí
3 796,4478 Kč - 2 847,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    120.0
  • Max. posun
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4