20162412
20162412
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 14 364,7435 Kč |
| 5 - 9 | 12 928,3435 Kč |
| 10 - 19 | 12 210,1435 Kč |
| 20 + | 10 773,496 Kč |
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Max. posun | 308.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Počet válečků | 14.0 |
| Dyn. load C max. kN | 206.0 |
| Static load C0 max. kN | 185.0 |
| Hmotnost (kg) | 8.39 |
| Materiál | ocel |