20174095
20174095
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 39 399,6391 Kč |
| 5 - 9 | 35 459,70 Kč |
| 10 - 19 | 33 489,7304 Kč |
| 20 + | 29 549,791 Kč |
| l1 | 800.0 |
|---|---|
| Max. posun | 640.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Počet válečků | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 397.0 |
| Static load C0 max. kN | 356.0 |
| Hmotnost (kg) | 17.66 |
| Materiál | ocel |