20162344
20162344
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 848,4478 Kč |
| 5 - 9 | 5 263,5783 Kč |
| 10 - 19 | 4 971,1435 Kč |
| 20 + | 4 386,274 Kč |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Max. posun | 158.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 64.7 |
| Static load C0 max. kN | 65.5 |
| Hmotnost (kg) | 2.54 |
| Materiál | ocel |