Jsou vyrobeny z přírodní pryže a oceli. Jsou k dostání ve třech provedeních a různých velikostech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška základny | Vnitřní průměr | Průměr otvoru | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,882 Kč - 250,882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
438,5719 Kč - 438,5719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
198,705 Kč - 672,3638 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
242,2028 Kč - 242,2028 Kč | 15 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10306123 | 138,218 Kč - 486,4225 Kč | 2 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
141,6667 Kč - 675,3388 Kč | 12 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
691,4591 Kč - 2 700,6115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
61,2124 Kč - 61,2124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
328,6002 Kč - 328,6002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
88,408 Kč - 212,7168 Kč | 7 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
156,0981 Kč - 667,1574 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
182,1484 Kč - 182,1484 Kč | 6 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
129,7297 Kč - 500,5539 Kč | 748 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
47,4682 Kč - 218,6669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
587,3851 Kč - 587,3851 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku