Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306192
552013
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 7 | 2 781,6299 Kč |
| 8 + | 712,2029 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 100.0 mm |
|---|---|
| Průměr základny | 3.937 in |
| Vnitřní průměr | 0.827 in |
| Vnitřní průměr | 21.0 mm |
| Výška podložky | 4.0 mm |
| Výška podložky | 0.157 in |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 21.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.827 in |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |