10306079
552000
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 + | 187,6128 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 1.575 in |
|---|---|
| Průměr základny | 40.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.669 in |
| Vnitřní průměr | 17.0 mm |
| Výška podložky | 0.118 in |
| Výška podložky | 3.0 mm |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 0.354 in |
| Průměr otvoru | 9.0 mm |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |