Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306178
552011
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 687,1721 Kč |
| 20 + | 160,7811 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 1.969 in |
|---|---|
| Průměr základny | 50.0 mm |
| Vnitřní průměr | 21.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.827 in |
| Výška podložky | 0.118 in |
| Výška podložky | 3.0 mm |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 0.827 in |
| Průměr otvoru | 21.0 mm |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |