10306130
552007
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 4 - 39 | 219,0983 Kč |
| 40 - 79 | 102,451 Kč |
| 80 + | 91,0603 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 0.591 in |
|---|---|
| Průměr základny | 15.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.236 in |
| Vnitřní průměr | 6.0 mm |
| Výška podložky | 0.079 in |
| Výška podložky | 2.0 mm |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 0.236 in |
| Průměr otvoru | 6.0 mm |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |