Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10306116
552004
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 199 | 515,5706 Kč |
| 200 + | 133,6216 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 1.575 in |
|---|---|
| Průměr základny | 40.0 mm |
| Vnitřní průměr | 10.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.394 in |
| Výška podložky | 2.0 mm |
| Výška podložky | 0.079 in |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 10.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.394 in |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |