10306093
552002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 368,4496 Kč |
| 50 + | 331,6047 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr základny | 60.0 mm |
|---|---|
| Průměr základny | 2.362 in |
| Vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.984 in |
| Výška podložky | 4.0 mm |
| Výška podložky | 0.157 in |
| Typ | Vnitřní závit na obou koncích |
| Tvar | kulaté |
| Celní nomenklatura | 4016999190 |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Průměr otvoru | 11.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.433 in |
| Provedení základny | kulaté |
| Způsob montáže | Vnitřní závit na obou koncích |
| Velikost závitu | Non Threaded |