Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 8795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,0996 Kč - 4,2391 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 22000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 45034 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
2,6494 Kč - 3,0957 Kč 58300 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 1731 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
3,0259 Kč - 4,2251 Kč 83000 Skladem
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
3,6116 Kč - 7,9205 Kč 4800 Skladem
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
8,0599 Kč - 9,9982 Kč 2500 Skladem
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
4,5041 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
9,9424 Kč - 11,0858 Kč 22 Skladem
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 42000 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
3,9044 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
2,4256 Kč - 2,5782 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč 5000 Skladem
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
2,5239 Kč - 3,0957 Kč 139000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 6000 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
4,1554 Kč - 6,0937 Kč 3000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037591

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
8795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037638

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037812

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037775

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
45034 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037683

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
58300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 19.1 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037706

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1731 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 8.4 mm 7.8 mm polyamid

10126387

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
83000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 44.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6

10111727

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    44.0 mm
  • Vnitřní šířka
    35.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 44.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6

10111734

Cenové rozmezí
9,9982 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    44.0 mm
  • Vnitřní šířka
    35.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111703

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111628

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037607

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
42000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037645

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037584

Cenové rozmezí
2,5782 Kč - 2,4256 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037669

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 4.8 mm 11.3 mm polyamid

10037676

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037287

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
139000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 27.2 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037713

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    27.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111598

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní polyamid 6.6

10037300

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid