Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 44.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6

This optical fibre wire saddle has a push-in arrow clip mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10111734

Staré objednací číslo:

OFNS28-S9.5M-19

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 9,9982 Kč
1000 + 8,0599 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 999,10 Kč

500 x 9,9982 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Vnitřní výška 44.0 mm
Vnitřní šířka 35.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková šířka 43.0 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás