10037676
WS-9-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,2391 Kč |
| 5000 + | 3,5001 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | čtvrtotáčkové |
| Typ sedla | Obdélníkové |
| Průměr otvoru | 5.6 mm |
| Průměr otvoru | 0.22 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.063 in |
| Hloubka | 5.6 mm |
| Hloubka | 0.22 in |
| Vnitřní výška | 4.8 mm |
| Vnitřní výška | 0.189 in |
| Vnitřní šířka | 0.445 in |
| Vnitřní šířka | 11.3 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Celková šířka | 15.3 mm |
| Celková šířka | 0.602 in |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |