Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní polyamid 6.6

Toto kabelové sedlo bez zámečku se snadno zacvakne a udržuje vodiče ve vzdálenosti od citlivých komponentů. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10037300

Staré objednací číslo:

WS-A-4-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0957 Kč
5000 + 2,5658 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 095,70 Kč

1000 x 3,0957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Vnitřní výška 26.7 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 15.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás