10111727
OFNS28-S9.5M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 7,9205 Kč |
| 1000 - 4999 | 5,2431 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,1275 Kč |
| 10000 + | 3,6116 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
| Vnitřní výška | 1.732 in |
| Vnitřní výška | 44.0 mm |
| Vnitřní šířka | 1.378 in |
| Vnitřní šířka | 35.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
| Celková šířka | 1.693 in |
| Celková šířka | 43.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |