10111628
OFNSB13-01A2-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 11,4184 Kč |
| 5000 + | 10,2407 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Lepidlo |
| Typ sedla | Kulaté |
| Průměr otvoru | 0.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.031 in |
| Hloubka | 6.9 mm |
| Hloubka | 0.272 in |
| Vnitřní výška | 19.0 mm |
| Vnitřní výška | 0.748 in |
| Vnitřní šířka | 21.2 mm |
| Vnitřní šířka | 0.835 in |
| Celková šířka | 1.055 in |
| Celková šířka | 26.8 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |