Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové montáž zatlačením 8.4 mm 7.8 mm polyamid

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Nové objednací číslo:

10126387

Staré objednací číslo:

143000200002

84000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,2251 Kč
1000 + 3,0259 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 112,55 Kč

500 x 4,2251 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Obdélníkové
Průměr otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 mm
Hloubka 5.4 mm
Vnitřní výška 8.4 mm
Vnitřní šířka 7.8 mm
Maximální tloušťka panelu 1.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.5 mm
Celková šířka 11.0 mm
Tloušťka panelu 1.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás