Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
4,8108 Kč - 5,9403 Kč 20000 Skladem
10.2 mm
11.4 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.7 mm
5,0618 Kč - 6,1216 Kč 51000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
5,006 Kč - 6,1216 Kč 58000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
3,2909 Kč - 4,7829 Kč 8500 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč 4000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
5,3128 Kč - 6,1216 Kč 20000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
6,4424 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
6,4144 Kč - 7,9205 Kč 15000 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
6,4562 Kč - 7,9205 Kč 145980 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
6,4702 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
5,3601 Kč - 5,3601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
5,006 Kč - 5,5778 Kč 9000 Skladem
4.2 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 54220 Skladem
20.3 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč 63000 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
3,4443 Kč - 4,2391 Kč 285850 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037348

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037386

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111505

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10107966

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111581

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
58000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111529

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111604

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111543

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111697

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 5.8 mm 11.1 mm polyamid

10037768

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 20.1 mm 11.1 mm polyamid

10037805

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 11.2 mm 11.1 mm polyamid

10037782

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
145980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 28.2 mm 11.1 mm polyamid

10037829

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10635872

Cenové rozmezí
5,3601 Kč - 5,3601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Sedla kabelová 4.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037454

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038154

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
54220 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 10.0 mm 11.3 mm polyamid

10037690

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037171

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037218

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
285850 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní polyamid 6.6

10037317

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid