Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

Toto kabelové sedlo bez zámečku se snadno zacvakne a udržuje vodiče ve vzdálenosti od citlivých komponentů. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10038154

Staré objednací číslo:

WWS-A-3-01

40220 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 8999 5,285 Kč
9000 + 4,3367 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 285,00 Kč

1000 x 5,285 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Vnitřní šířka 20.3 mm
Maximální tloušťka panelu 1.19 mm
Tloušťka panelu 1.19 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás