Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

Toto sedlo pro optické kabely má zatlačovací šípový montážní prvek. Jednoduchá instalace optického vlákna Třída hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10111604

Staré objednací číslo:

OFNS-16-312-01

8500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,7829 Kč
5000 - 9999 3,765 Kč
10000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 782,90 Kč

1000 x 4,7829 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.6 mm
Vnitřní výška 25.1 mm
Vnitřní šířka 28.7 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 34.3 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás